Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Agila stainless
Order number:
990036676
EAN:
4031582350975
Número de producte:
7475PJO050P40
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Agila stainless és una roda giratòria amb fre de roda, concebuda per a aplicacions professionals exigents. La seva fixació es...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Agila stainless és una roda giratòria amb fre de roda, concebuda per a aplicacions professionals exigents. La seva fixació es realitza mitjançant una placa de plaça, que garanteix una unió estable i segura amb l'estructura del carro. La carcassa és d'inoxidable, mitjà, i integra un coixinet de dues curses de bola que permet un gir suau i precís en totes les direccions. La roda té un diàmetre de 50 mm i disposa d'un coixinet llis que optimitza el rodatge. La banda de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la roda és de polipropilè. Aquestes característiques garanteixen durabilitat en ús intensiu. L'alçada total del conjunt és de 69 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda està indicada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable