Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno de rueda Agila incorpora una placa de plaça como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer, mitjà y cuenta con dues curses de ball en el rodamiento giratorio, proporcionando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, montada sobre coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 50 mm, el conjunto alcanza una altura total de 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg, siendo ideal para llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Artikelnummer
2475PJH050P40-60x60
EAN
4031582452662
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda giratoria con Freno de rueda
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,19 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Devices Castors
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de plaça
Plattenloch Durchmesser
6,3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
38 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
38 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
Passivat blau
Gabelform
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Schwenklager
Dues curses de ball
Ausladung
24 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropilè
Material der Lauffläche
El cautxú termoplàstic
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Amb la guardaespatlles
Lager
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila
2470PJI050P40 screwed

La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora una Placa de plaça com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i disposa de Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís de rotació. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis tub Separador per a un funcionament silenciós i durador. El diàmetre de la roda és de 50 mm i l'alçada total del conjunt és de 69 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 80 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Hospitals, Residències i llars d'avis, Carros de neteja professionals i Mobiliari i expositors de botiga.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg