Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Stora
Order number:
990034015
EAN:
4031582302455
Número de producte:
2875QMP125P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Forma única
La Stora és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions de carros de compra i mobiliari i expositors de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Stora és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions de carros de compra i mobiliari i expositors de botiga. El sistema de fixació utilitza forat per a cargol per a una instal·lació segura i fiable. L'estructura de suport està constituïda per una placa d'acer de gruix mitjà amb dues curses de ball que permeten el gir suau i controlat de la rueda. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament òptim i durabilitat prolongada. La superfície de contacte està fabricada amb poliuretà injectat amb doble escalada amb pistes, proporcionant excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 153 mm, oferint una dimensió compacta i versàtil per a diverses configuracions de mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 160 kg i una capacitat dinàmica de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions de transport i moviment continu.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Forma única
Carcassa amb sabata de fre integrada
Ús segur en passadissos
Funció d’estacionament o roda amb brida per a una estabilitat segura en passadissos mecànics
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Autoneteja eficient
Rodes per passadissos amb canals automàticament autonetejants