Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Linea low height és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per aplicacions especialitzades que requereixen una altura reduïda i control precís del moviment. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir, assegurant un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió garanteix un desplaçament fluid. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una altura total de només 103 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, grues per a pacients, cadires de dutxa i tractament, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5945UAP100P30-8 LH RAL7001
EAN
4031582373073
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
73 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
103 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Linea low height
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
8 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
41 mm
Sterferencia de giro
204 mm
Desplaçament
32 mm
Scio de giro
102 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Carcassa robusta
Roda doble per a alta capacitat de càrrega i baixa alçada
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accessori Linea és un complement especialitzat dissenyat per a rodes pivotants que ofereix solucions tècniques avançades per a aplicacions industrials i comercials. Aquest accessori proporciona millores significatives en la funcionalitat i el rendiment de les rodes, garantint una integració perfecta amb sistemes de mobilitat existents. Fabricat amb materials de qualitat superior, l'accessori Linea assegura durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, complint amb els estàndards tècnics més rigorosos de l'industria.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Linea low height
5940UAP100P30-8 LH RAL7001

La Rueda giratoria Rueda Linea low height incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 103 mm, aquesta unitat proporciona una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles hospitalaris, carros de medicació, equipament per a residències, carros d'infermeria, grues per a pacients, cadires de dutxa i tractament, ecògrafs i ventiladors mèdics.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg