Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con central Aviana amb freno total incorpora una placa rectangular amb elements de fre per a una fixació segura i control precís del moviment. L'habitatge està fabricat en poliamida resistent i utilitza dues curses de ball com a sistema de rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles cònic inoxidable assegura un rendiment fiable en condicions exigents. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 102 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, sent ideal per a carros de servei a bord.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
EAN
4031582396638
Número de material S4
990039159
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con central, Freno total
Àmplia general
69 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
102 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,37 kg
Nom del producte
Aviana
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular amb elements de fre
Placa de diàmetre
5,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
41 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
51 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
57 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
51 mm
Placa llarga
70 mm
Placa ampla
55 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
54 mm
Sterferencia de giro
137 mm
Desplaçament
28 mm
Scio de giro
68,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
25 mm
El Bearing
Rodament de boles cònic, Inoxidable
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Alemany de Disseny

Premi Alemany de Disseny
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Carcassa robusta
Roda doble per a alta capacitat de càrrega i baixa alçada
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
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Resistència certificada al foc
Certificat segons FAR / JAR 25.853
Pes reduït
Construcció extremadament lleugera