Rueda giratoria con central, Freno total 75 mm
Aviana
Order number:
990036982
EAN:
4031582370966
Número de producte:
5976PJE075P54 light Standard 7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La rueda giratoria con central Aviana amb freno total incorpora una placa rectangular amb elements de fre per a una fixació segu...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con central Aviana amb freno total incorpora una placa rectangular amb elements de fre per a una fixació segura i control precís del moviment. L'allotjament està fabricat en poliamida resistent i utilitza dues curses de ball per garantir un gir suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb rodament de boles cònic inoxidable per assegurar un funcionament fiable en condicions exigents. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 102 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Especialment dissenyada per a carros de servei a bord, proporciona mobilitat controlada i segura en aplicacions professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Alemany de Disseny
Premi Alemany de Disseny
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Carcassa robusta
Roda doble per a alta capacitat de càrrega i baixa alçada
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
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Resistència certificada al foc
Certificat segons FAR / JAR 25.853
Pes reduït
Construcció extremadament lleugera