Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'Aviana és una roda de tipus Rueda giratoria con central, Freno total, dissenyada per a carros de servei a bord. La fixació és una espiga amb tancament de lleva per a barres de perfil, en versió curta, que permet una instal·lació ràpida i segura al bastidor del carro. La carcassa està fabricada en poliamida i incorpora un rodament giratori de dues curses de boles que garanteix un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció durant el rodatge. La banda de rodament és de goma massissa, no senyalització, que aporta estabilitat i silenci sobre superfícies interiors, mentre que el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 104,5 mm, una dimensió compacta que facilita la integració en espais reduïts. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
EAN
4031582550368
Número de material S4
990066644
Atribucions bàsiques
Emissions de CO2 (àmbit 3)
2.53
Tipus
Rueda giratoria con central, Freno total
Àmplia general
69 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
104,5 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,72 kg
Nom del producte
Aviana
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern muntant la quantitat de forats
2
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
51 mm
Posició Pern
7 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
138 mm
Desplaçament
29 mm
Scio de giro
69,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris antracita (RAL7016)
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Alemany de Disseny

Premi Alemany de Disseny
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Carcassa robusta
Roda doble per a alta capacitat de càrrega i baixa alçada
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Resistència certificada al foc
Certificat segons FAR / JAR 25.853
Pes reduït
Construcció extremadament lleugera