Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412796
Número de producte:
5946UAC150R36-34XS S27 safety OH155
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea clinic és una Rueda giratoria con central, Freno total. L'espiga és una Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Linea clinic és una Rueda giratoria con central, Freno total. L'espiga és una Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta; els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament és de Poliamida i incorpora un Rodament de boles de precisió. La roda, de 150 mm de diàmetre, té un Rodament de boles de precisió Inoxidable, una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat i un cos de Poliamida. L'alçada total és de 155 mm. La càrrega estàtica màxima és de 300 kg; la càrrega dinàmica és de 150 kg a 4 km/h i de 150 kg a 3 km/h. Aplicacions: carros d’anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, carros de medicació, residències i llars d’avis, carros d’infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Interzum
Premi Interzum
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
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
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial