Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382877
Número de producte:
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea clinic és una rueda giratoria con central i freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries, equipada...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Linea clinic és una rueda giratoria con central i freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries, equipada amb una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta que ha de ser segellada a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió juntament amb un deflector de cables integrat fet de polietilè, proporcionant una estructura robusta i funcional. La roda presenta un diàmetre de 150 mm amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i un cos de poliamida, suportada per un rodament de boles de precisió inoxidable que garanteix un funcionament suau i durador. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, oferint una dimensió compacta adequada per a entorns clínics. Respecte a les capacitats de càrrega, el producte suporta una càrrega estàtica de 300 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i 150 kg a 3 km/h, assegurant un rendiment fiable en aplicacions com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Interzum
Premi Interzum
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
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
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial