Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Integral twin és una rueda giratoria con central amb freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries de gran exigència. L'ajust es realitza mitjançant una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, amb la indicació important que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital per garantir el correcte funcionament. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió que assegura una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió inoxidable que proporciona una fiabilitat excepcional en entorns sanitaris. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà injectat, mentre que el cos de la rueda és de poliamida, combinació que ofereix resistència i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 175 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes mòbils hospitalaris. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 450 kg i una càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h. Integral twin és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
EAN
4031582554465
Número de material S4
900000457
Atribucions bàsiques
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con central, Freno total
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
175 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,82 kg
Nom del producte
Integral twin
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern muntant la quantitat de forats
4
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
51 mm
Posició Pern
7 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
70 mm
Sterferencia de giro
248 mm
Desplaçament
45 mm
Scio de giro
124 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Diametralització
150 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
El blanc gris (RAL9002)
Set de comandaments
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi Alemany de Disseny

Premi Alemany de Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta