Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Linea clinic
Order number:
990038803
EAN:
4031582359985
Número de producte:
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea clinic és una rueda giratoria con central amb freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries exigents. ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
Linea clinic és una rueda giratoria con central amb freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries exigents. L'ajust està configurat com una espiga amb scjero de lleva per a barres de perfil en versió curta, amb la recomanació que els llits rentables siguin segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital per garantir un funcionament òptim. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que assegura una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 125 mil·límetres i està equipada amb un rodament de boles de precisió inoxidable que proporciona fiabilitat en entorns corrosius. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat, material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat en superfícies hospitalàries. L'alçada total del conjunt és de 130 mil·límetres. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 450 quilograms. En condicions dinàmiques, la capacitat és de 150 quilograms a una velocitat de 4 quilòmetres per hora i de 150 quilograms a 3 quilòmetres per hora. Aquesta rueda és especialment adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Interzum
Premi Interzum
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
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
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial