Rueda giratoria con central, Freno total 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
Número de producte:
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea clinic és una roda giratòria amb centre i fre total, pensada per a equips sanitaris com carros d'anestèsia, braços en C...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Linea clinic és una roda giratòria amb centre i fre total, pensada per a equips sanitaris com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació i ventiladors mèdics. La fixació és una espiga amb cargol de lleva per a barres de perfil, en versió curta; en llits rentables, la zona d'ajust ha de ser segellada pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament és de poliamida i integra un rodament de boles de precisió. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza un rodament de boles de precisió inoxidable, amb banda de rodadura de poliuretà injectat i cos de poliamida. L'alçada total és de 130 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 300 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i de 150 kg a 3 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Interzum
Premi Interzum
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
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
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial