Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una espiga roda como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y eficiente. El alojamiento está fabricado en poliamida resistente y equipado con rodament de boles de precisió que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà injectat, complementada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 175 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 150 kg de carga dinámica a una velocidad de 3 km/h y 300 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias exigentes.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
594CUAP150R05-22 ral7001
EAN
4031582411461
Atribucions bàsiques
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo combinado
Àmplia general
89 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
175 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,45 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Espiga, Roda
Pern Diamant
22 mm
Pern Longitud
40 mm
Suport
Color
Verd de plata (RAL7001)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
56 mm
Sterferencia de giro
312 mm
Desplaçament
52 mm
Scio de giro
156 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
22 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, equipada amb rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de rueda de 150 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 260 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics i equips mèdics especialitzats.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

La Linea és una rueda giratoria con freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'estructura de l'allotjament està fabricada en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 150 mm amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i un rodament de boles de precisió integrat, proporcionant excel·lent adherència i estabilitat durant el desplaçament. L'alçada total del conjunt és de 170 mm, oferint una configuració compacta adequada per a diversos tipus de mobiliari i equips. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 260 kg i una càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint seguretat i fiabilitat en operacions contínues. La Linea és especialment indicada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg