Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
Linea
EAN:
4031582409055
Número de producte:
594CUAP150R05-22
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una espiga roda como sistema de fijación para una instalación segura y ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una espiga roda como sistema de fijación para una instalación segura y eficiente. El alojamiento está fabricado en poliamida resistente y cuenta con un rodament de boles de precisió que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el rodament de boles de precisió asegura un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 175 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad precisa y fiable.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu