Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con conducción eléctrica y una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, montada sobre un rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad controlada y seguridad eléctrica.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
594CXSP125P51 RAL9002
EAN
4031582378511
Core attributes
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo combinado
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
260 kg
Alçada total
148 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,15 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
50 mm
Placa llarga
95 mm
Placa ampla
70 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
258 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
129 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accesorio Linea és un component especialitzat dissenyat per optimitzar el rendiment i la funcionalitat de rodetes industrials. Aquest element tècnic proporciona una solució fiable per millorar la durabilitat i l'eficiència operativa dels sistemes de mobilitat, garantint un funcionament suau i precís en aplicacions industrials exigents on la qualitat i la resistència són factors crítics per al rendiment òptim.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura de la carcassa està fabricada amb Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de Poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, equipada amb Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 148 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 260 kg, ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries que requereixen propietats antiestàtiques.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con conducción eléctrica y una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, montada sobre un rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren conductividad eléctrica.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea
5941XSP125P51 RAL9002

La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia y equipado con rodamiento de bolas de precisión que asegura un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con conducción eléctrica y una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren propiedades antiestáticas.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura de la carcassa està fabricada amb Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de Poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, equipada amb Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 148 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 260 kg, ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries que requereixen propietats antiestàtiques.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con conducción eléctrica y una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, montada sobre un rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren conductividad eléctrica.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea
5941XSP125P51 RAL9002

La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia y equipado con rodamiento de bolas de precisión que asegura un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con conducción eléctrica y una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren propiedades antiestáticas.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg