Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Linea
EAN:
4031582378306
Número de producte:
594CUAP125P30-11 RAL7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una roda giratòria amb bloqueig combinat, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat i estabilitat preci...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una roda giratòria amb bloqueig combinat, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat i estabilitat precises. La unió amb l'element portant es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet una fixació segura i directa a la base de l'equip. La carcassa incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat, i està fabricada en poliamida per aportar resistència mecànica i estabilitat dimensional. La roda té un diàmetre de 125 mm, utilitza un rodament de boles de precisió i presenta una banda de rodament de poliuretà injectat, mentre que el cos és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 143 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 260 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 130 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda és adequada per a carros d'anestèsia, llits de cures, carros de catering, hospitals i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu