Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360004
Número de producte:
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea clinic és una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
Linea clinic és una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional dissenyada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries. L'ajust està constituït per una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil en versió curta, amb la recomanació que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió inoxidable, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat, proporcionant una excel·lent durabilitat i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 175 mm. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 300 kg, mentre que en mode dinàmic pot suportar 150 kg a una velocitat de 4 km/h o 150 kg a 3 km/h. Aquest producte està especialment indicat per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Interzum
Premi Interzum
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
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
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial