Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 125 mm
Linea clinic
Order number:
990066118
Número de producte:
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada para aplicaciones médicas y hospita...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
Linea clinic es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. La fijación es una espiga con escuadra de leva para barras de perfil, en versión corta, que permite un montaje firme y sencillo en el bastidor del equipo. El alojamiento giratorio incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave, estable y silencioso en todas las direcciones, mientras que la carcasa está fabricada en poliamida, un material resistente y ligero. La rueda tiene un diámetro de 125 mm y su banda de rodadura es de poliuretano inyectado, lo que proporciona buena amortiguación, bajo ruido de rodadura y protección del suelo; el cuerpo de la rueda es de poliamida y el eje rueda sobre un rodamiento de bolas de precisión. La altura total del conjunto es de 130 mm. La capacidad de carga estática es de 450 kg, mientras que la carga dinámica es de 150 kg por rueda a velocidades de 4 km/h y 3 km/h respectivamente.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Interzum
Premi Interzum
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial