Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada per a aplicacions que requereixen estabilitat i durabilitat en entorns exigents. Aquesta rueda fixa està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, que permet una instal·lació segura i versàtil en diverses estructures de suport. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb material inoxidable pesat, proporcionant una resistència excepcional a la corrosió i garantint una longevitat superior en ambients humits o químicament agressius. La roda presenta un diàmetre de 80 mil·límetres i està dotada d'un cixindre amb bush com a sistema de rodament, assegurant un funcionament suau i fiable. El cos de la roda està elaborat amb termocontes de plàstic resistent a la calor, material que ofereix una excel·lent durabilitat tèrmica i resistència mecànica. La banda de rodadura és idèntica al cos de la roda, mantenint la coherència estructural i les propietats del material. L'alçada total del conjunt és de 108 mil·límetres, dimensió que facilita la integració en sistemes de mobilitat compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 200 quilograms i una capacitat dinàmica de 100 quilograms a una velocitat de 4 quilòmetres per hora, paràmetres que la fan adequada per a aplicacions de transport moderat en entorns industrials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8478BOG080P62
EAN
4031582347258
Número de material S4
990067083
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
85 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
108 mm
Temperatura màxima (màxim)
280 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
0,46 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
100 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
90 Shore D
Material corporal
El termocontes de Plàstic, resistent a la calor
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
35 mm
El Banda de rodadura Color
Negre
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Sec amb Bush
Roda de color
Negre
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 80 mm
Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials d'Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de El termocontes de Plàstic, resistent a la calor amb una banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, equipada amb rodaments Sec amb Bush per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta rueda és ideal per a Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg