Rueda fija 80 mm
Alpha
EAN:
4031582400113
Número de producte:
3478UOR080P62 TFR
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i esta...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta una carcassa d'acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està fabricada amb un cos de poliamida d'alta qualitat, mentre que la banda de rodadura utilitza un material identitari amb el cos de roda per assegurar un rendiment òptim i una resistència superior al desgast, incorporant un rodament de rodillos per a un funcionament suau i eficient. Les dimensions tècniques inclouen un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 200 kg a una velocitat de 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 400 kg, oferint una solució fiable per a diverses aplicacions industrials.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes