Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada, proporcionando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 80 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3478PIO080P62
EAN
4031582306422
Número de material S4
990003874
Core attributes
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
85 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Alçada total
108 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,44 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
103 mm
Placa ampla
85 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
35 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 80 mm
Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento eficiente, y tiene un diámetro de 80 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios, maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Alpha
3477PIO080P62

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 80 mm, el conjunto alcanza una altura total de 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz, sistemas logísticos, equipos de transporte, construcción de maquinaria y diversas aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y frenado seguro.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 80 mm
Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento eficiente, y tiene un diámetro de 80 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 108 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios, maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Rueda giratoria con Freno total 80 mm
Alpha
3477PIO080P62

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 80 mm, el conjunto alcanza una altura total de 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz, sistemas logísticos, equipos de transporte, construcción de maquinaria y diversas aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y frenado seguro.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg