Rueda fija 75 mm
Agila
Order number:
990029054
EAN:
4031582342000
Número de producte:
2478YGO075P60-67x60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i comercials. La rueda es munta mitjançant un...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i comercials. La rueda es munta mitjançant una placa rectangular que assegura una fixació robusta i estable. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que proporciona la resistència necessària per suportar les càrregues contínues. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis que garanteix un funcionament suau i silenciós. La banda de rodadura està confeccionada amb goma termoplàstica de caràcter conductor elèctric, mentre que el cos de la rueda utilitza polipropilè conductor elèctric, característiques que resulten essencials per a entorns on la dissipació electrostàtica és crítica. L'alçada total del conjunt és de 100 mm, dimensió que facilita la integració en mobiliari i sistemes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, Agila suporta una càrrega estàtica màxima de 150 kg i una càrrega dinàmica de 75 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda fija és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga, on la combinació de resistència, estabilitat i propietats antiestàtiques resulta fonamental.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques