Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Agila és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està constituïda per una placa d'acer de gruix mitjà que incorpora dues curses de ball en el sistema de pivot, garantint una estabilitat òptima durant el funcionament. La roda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un rodament de boles cònic que assegura una rotació suau i duradora. El material de la banda de rodadura és goma massissa de color negre amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda està fabricat en acer de huellas per a una resistència superior. L'alçada total del conjunt és de 100 mm, proporcionant una integració compacta en sistemes de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 110 kg i una càrrega dinàmica de 55 kg a una velocitat de 3 km/h. L'Agila és especialment adequada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga, oferint fiabilitat en entorns exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2478DYK075P60-67X60
EAN
4031582344523
Número de material S4
990028590
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
55 kg
Tracidad de carga estàtica
110 kg
Alçada total
100 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,29 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
6,3 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
48 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
40 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
48 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
40 mm
Placa llarga
67 mm
Placa ampla
60 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
43 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles cònic
Roda de color
Passivat blau
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

L'aro Puretech és una roda de castor fabricada en acero de huellas amb un diàmetre de 75 mm i una amplada de banda de rodadura de 25 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en bastides, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, equipament per a l'eliminació de residus, bancs de treball i equipament de transport. La roda està equipada amb un rodament de boles cònic que garanteix un funcionament suau i durador, mentre que la banda de rodadura està fabricada en goma massissa sense senyalització, proporcionant una tracció fiable i una resistència excepcional a l'abrasió. El nucli presenta una longitud de 28 mm amb un forat d'eix de 6 mm de diàmetre, facilitant una instal·lació versàtil en diferents sistemes de castor. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 110 kg i una càrrega dinàmica de 55 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en entorns industrials i comercials de mitjana intensitat.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg