Rueda fija 75 mm
Agila
Order number:
990004890
EAN:
4031582030082
Número de producte:
2478DIK075P60-67x60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda incorpora una pla...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i equips. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, proporcionant una base robusta i duradora per al conjunt de la rueda. El sistema de rodament utilitza un rodament de boles cònic que assegura un gir suau i controlat, mentre que la roda de 75 mm de diàmetre està revestida amb goma massissa sense senyalització, oferint una tracció fiable sense deixar marques en els paviments. L'alçada total del conjunt és de 100 mm, facilitant la integració en dissenys compactes de carros i mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 110 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 55 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres adequats per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.