Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Agila està equipada amb una placa de plaça com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà, proporcionant robustesa i durabilitat estructural. La roda incorpora un cos de polipropilè, conductor elèctric, combinat amb una banda de rodadura de goma termoplàstic, conductor elèctric, que assegura propietats antiestàtiques i un rendiment òptim. El sistema de rodament utilitza coixinet llis per a un funcionament suau i fiable. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i l'altura total del conjunt és de 69 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica màxima de 100 kg, adequades per a aplicacions industrials lleugeres.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2478YGO050P41
EAN
4031582356397
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
69 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,1 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa de plaça
Placa de diàmetre
6,3 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
44 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
38,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
44 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
38,5 mm
Placa llarga
55 mm
Placa ampla
55 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
19 mm
Diametralització
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques