Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i comercials. La rueda incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació, que es munta sobre una placa d'acer de mitjana resistència que proporciona l'estabilitat estructural necessària. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, mentre que la banda de rodadura està confeccionada en poliuretà injectat, oferint una excel·lent resistència a l'abrasió i una tracció òptima en diverses superfícies. L'alçada total del conjunt és de 69 mm, proporcionant una integració compacta en sistemes de mobilitat. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, adequada per a operacions de transport moderat. Aquesta rueda és especialment indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, aplicacions hospitalàries, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga, on la fiabilitat i la durabilitat són factors crítics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2478UAP050P41-55
EAN
4031582404326
Número de material S4
990039979
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
35 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
69 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,11 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa de plaça
Placa de diàmetre
6,3 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
44 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
38,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
44 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
38,5 mm
Placa llarga
55 mm
Placa ampla
55 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
27 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
19 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
19 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)