Rueda fija 50 mm
Agila
Order number:
990003898
EAN:
4031582030013
Número de producte:
2478PJI050P41-55
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat. La rueda ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials i comercials que requereixen mobilitat i estabilitat. La rueda s'instal·la mitjançant una placa de plaça que proporciona una fixació segura i versàtil a diversos tipus de mobiliari i equips. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que garanteix una resistència adequada i una durabilitat prolongada en entorns de treball exigents. La rueda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament suau i una rotació eficient. El cos de la rueda està construït en polipropilè, un material lleuger però resistent, mentre que la banda de rodadura està fabricada en cautxú termoplàstic, que ofereix una bona adherència i una protecció adequada per a les superfícies de contacte. L'alçada total del conjunt és de 69 mm, una dimensió que facilita la integració en sistemes de mobilitat compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.