Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Kappa load és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials de gran capacitat de càrrega. La rueda s'instal·la mitjançant una placa rectangular que permet una fixació segura i estable a diversos tipus d'estructures i equipaments. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat de gran pes, garantint una construcció robusta i duradora que suporta les exigències dels entorns més exigents. La rueda presenta un diàmetre de 300 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. La banda de rodadura està fabricada amb poliuretà de tipus Fos, material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat prolongada. El cos de la rueda està construït amb ferro colat, proporcionant una base sòlida i fiable. L'alçada total del conjunt és de 355 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació de càrregues. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 4000 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 2000 kg a una velocitat de 6 km/h, o alternativament de 2400 kg a una velocitat de 4 km/h, permetent adaptar l'ús segons les necessitats específiques de cada aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
9658FTP300P64 CL97
Número de material S4
990839998
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
140 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
2400 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
2000 kg
Tracidad de carga estàtica
4000 kg
Alçada total
355 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
19,39 kg
Nom del producte
Kappa load
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
15 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
140 mm
Placa llarga
175 mm
Placa ampla
140 mm
Suport
Color
Zink-iron (traspàs)
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
ferro fos o ferro forjat, pesat
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Ferro Colat
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
80 mm
Diametralització
300 mm
Corporació ample
80 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

L'aro Novatech és una roda de castor fabricada en ferro colat amb un diàmetre de 300 mm i una banda de rodadura de poliuretà Fos amb una amplada de 80 mm. El nucli presenta una longitud de 92 mm i disposa d'un forat d'eix de 30 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica màxima de 4000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 2000 kg a una velocitat de 6 km/h o 2400 kg a 4 km/h, depenent de les necessitats operacionals de l'aplicació.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg