Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Delta twin és una rueda fija equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, proporcionant una construcció robusta i duradora. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitària amb el cos de roda, i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 250 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 750 kg a 4 km/h i 600 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1500 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport industrial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
9948UOP200P63
EAN
4031582366990
Número de material S4
990837892
Core attributes
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
157 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
750 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
600 kg
Tracidad de carga estàtica
1500 kg
Alçada total
250 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-40 °C
Pes total
4,22 kg
Nom del producte
Delta twin
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
105 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
137 mm
Housing
Color
Revestiment transparent
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
136 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Delta twin
9940UOP200P63

La Rueda giratoria Rueda Delta twin incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat, pesat, equipat amb un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida amb una banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, muntada sobre Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 250 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 750 kg a 4 km/h o 600 kg a 6 km/h, i una capacitat estàtica de 1500 kg. Ideal per a aplicacions en Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, Fabricants d'automòbils OEM, Carros de producció i plataforma, i Equipament de transport.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

La Delta twin és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir suau. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda i utilitza rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 200 mm. L'alçada total del conjunt és de 250 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 750 kg a 4 km/h i 600 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 1500 kg. Aquesta roda està dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Delta twin
9940UOP200P63

La Rueda giratoria Rueda Delta twin incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat, pesat, equipat amb un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida amb una banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, muntada sobre Rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 250 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 750 kg a 4 km/h o 600 kg a 6 km/h, i una capacitat estàtica de 1500 kg. Ideal per a aplicacions en Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, Fabricants d'automòbils OEM, Carros de producció i plataforma, i Equipament de transport.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Delta twin
9942UOP200P63

La Delta twin és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir suau. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de Roda i utilitza rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 200 mm. L'alçada total del conjunt és de 250 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 750 kg a 4 km/h i 600 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 1500 kg. Aquesta roda està dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg