Rueda fija 200 mm
Alpha
EAN:
4031582378009
Número de producte:
3478PVJ200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i estable. L'estructura presenta ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular que proporciona una fixació segura i estable. L'estructura presenta una carcassa d'acer pesada que garanteix una resistència excepcional i durabilitat en aplicacions industrials exigents. La roda incorpora un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa negres que assegura una tracció òptima i un funcionament silenciós, mentre que el roamiento de rodillos ofereix un moviment fluid i una vida útil prolongada. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta rueda proporciona una capacitat de càrrega dinàmica de 205 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 410 kg, fent-la ideal per a aplicacions de transport pesant i emmagatzematge industrial.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja