Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada en goma massissa sense senyalització, oferint tracció fiable i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, material que combina lleugeresa amb resistència química. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació diversos. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 410 kg i una càrrega dinàmica de 205 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a aplicacions intensives. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Artikelnummer
3478PIR200P63
EAN
4031582306521
S4 Materialnummer
990004194
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda fija
Gesamtbreite
115 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,47 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transport Equipment
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa rectangular
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
140 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
Passivat blau
Gabelform
Ample
Material
Acer, pesada
Schwenklager
Dues curses de ball
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropilè
Material der Lauffläche
Goma massissa, no senyalització
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Sense vigilància
Achse
Estirada de nou
Lager
Roamiento de rodillos
Radfarbe
Grafit negre (RAL9011)
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 200 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg