Rueda fija 160 mm
Alpha
EAN:
4031582380774
Número de producte:
8499UFX160P67 Q1-11
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La roda Alpha és un component tècnic d'alta qualitat dissenyat per aplicacions industrials exigents. Incorpora un allotjament fa...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La roda Alpha és un component tècnic d'alta qualitat dissenyat per aplicacions industrials exigents. Incorpora un allotjament fabricat amb material inoxidable pesat que garanteix una resistència excepcional a la corrosió i una durabilitat prolongada en entorns adversos. La roda està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i fiable, minimitzant el manteniment requerit. El diàmetre de la roda és de 160 mm, proporcionant una base sòlida per al moviment. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 200 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, ofereix una capacitat dinàmica de 300 kg a 3 km/h, 300 kg a 4 km/h i 200 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica màxima és de 600 kg, fent-la adequada per a una àmplia gamma d'aplicacions industrials que requereixen mobilitat i suport de càrregues pesades.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials