Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta és una rueda fija equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, reposant sobre una placa d'acer molt pesada que proporciona estabilitat i durabilitat excepcionals. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està construïda amb un cos d'alumini que ofereix lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. El pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, garanteix un rodament suau i silenciós, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament fluid i de llarga durada. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, proporcionant una configuració compacta i versàtil per a diverses aplicacions industrials. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 700 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 280 kg a una velocitat de 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals. La Zeta està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són fonamentals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4688IFP160P63
EAN
4031582366075
Número de material S4
990828640
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
117 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
280 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,26 kg
Nom del producte
Zeta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
117 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grey / No Marcatge
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø160

L'Accesori Protecció del peu és un complement especialment dissenyat per a rodes giratòries que ofereix una solució eficaç per a la protecció i la durabilitat de les estructures de suport. Amb un pes de 0,67 kg, aquest accessori proporciona una massa adequada per garantir l'estabilitat i la resistència durant l'operació. La seva construcció robusta el fa idoni per a aplicacions industrials i comercials on es requereix una protecció fiable del peu de la roda. Aquest component s'integra fàcilment en sistemes de mobilitat existents, millorant la longevitat de l'equipament i reduint els costos de manteniment a llarg termini.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Zeta
4687IFP160P63

La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat y rodament de boles de precisió, ofreciendo un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

La Zeta és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 280 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 700 kg. Està especialment dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat y rodament de boles de precisió, ofreciendo un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Zeta reverse
468SIFP160P63

La Zeta reverse és una rueda giratoria amb Freno direccional accionado por resorte equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un desplaçament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 280 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 700 kg. És especialment adequada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Zeta reverse
468BIFP160P63

La Zeta reverse és una rueda giratoria amb Freno total y Freno direccional accionado por resorte equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, molt pesada i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un desplaçament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 280 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 700 kg, fent-la ideal per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg