Rueda fija 160 mm
Alpha
Order number:
990038759
EAN:
4031582306590
Número de producte:
3478PJR160P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estr...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una operació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que proporciona suport robust per a aplicacions exigents. La banda de rodadura està confeccionada en cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, combinació que ofereix durabilitat i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 200 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i mobilitat diversos. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, especificacions que la fan adequada per a múltiples entorns industrials. La rueda Alpha és especialment indicada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja