Rueda fija 150 mm
Agila
Order number:
990006887
EAN:
4031582030631
Número de producte:
2478PJP150P50
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda està equipada amb...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila és una rueda fija dissenyada per a aplicacions professionals en entorns sanitaris i comercials. La rueda està equipada amb una placa rectangular que facilita la seva instal·lació en diversos tipus de mobiliari i sistemes de transport. L'estructura de suport està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, que proporciona una resistència adequada per a les exigències de treball continu. La rueda presenta un diàmetre de 150 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix durabilitat i resistència a l'impacte. La banda de rodadura està elaborada amb cautxú termoplàstic, material que garanteix una bona adherència i una llarga vida útil en diferents tipus de superfícies. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 185 mm, mesura que resulta adequada per a la majoria de configuracions de carros i mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rueda és especialment indicada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com per a mobiliari i expositors de botiga.