Rueda fija 150 mm
Agila
Order number:
990029492
EAN:
4031582302394
Número de producte:
2478PJO150P50
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda fija Agila és una solució de mobilitat robusta dissenyada per aplicacions exigents en entorns sanitaris i comercials. A...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Agila és una solució de mobilitat robusta dissenyada per aplicacions exigents en entorns sanitaris i comercials. Aquesta rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari i equips. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer de qualitat mitjana, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat prolongada, mentre que el sistema de rodament es basa en dues curses de ball que asseguren un gir suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 150 mil·límetres i està equipada amb un coixinet llis que minimitza la fricció i facilita el moviment fluid. La banda de rodadura està confeccionada amb cautxú termoplàstic, material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda és de polipropilè, combinant lleugeresa amb robustesa estructural. L'alçada total del conjunt és de 185 mil·límetres, dimensió que permet una integració òptima en la majoria de plataformes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 quilograms i una càrrega dinàmica de 100 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora. L'Agila és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja