Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Delta twin incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, proporcionant una connexió segura i estable per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat pesat, garantint una resistència estructural excepcional i durabilitat a llarg termini. La roda presenta un cos d'alumini combinat amb una banda de rodadura de poliuretà fos, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i fiable. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 178 mm, aquesta rueda ofereix capacitats de càrrega dinàmica de 750 kg a 4 km/h i 600 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica de 1500 kg. Especialment dissenyada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport general.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
9948ITP125P63
EAN
4031582365887
Número de material S4
990837800
Core attributes
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
157 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
750 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
600 kg
Tracidad de carga estàtica
1500 kg
Alçada total
178 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
3,69 kg
Nom del producte
Delta twin
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
105 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
137 mm
Housing
Color
Revestiment transparent
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
136 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

La Delta twin és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau de gir. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de poliuretà fos, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 178 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 750 kg a 4 km/h i 600 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1500 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

La Delta twin és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de poliuretà, fos i utilitza rodament de boles de precisió per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'altura total del conjunt és de 178 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 750 kg a 4 km/h i 600 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 1500 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

La Delta twin és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau de gir. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de poliuretà fos, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 178 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 750 kg a 4 km/h i 600 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 1500 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

La Delta twin és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de poliuretà, fos i utilitza rodament de boles de precisió per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'altura total del conjunt és de 178 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 750 kg a 4 km/h i 600 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 1500 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg