Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura està construïda amb acer pesada per a la carcassa, que incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori per garantir una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues durant el funcionament. La superfície de contacte està fabricada amb poliuretà injectat, material que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda està elaborat amb poliamida per a una major durabilitat i resistència química. L'alçada total del conjunt és de 161 mm, dimensió que facilita la integració en diverses plataformes i sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 600 kg i una càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h, característiques que la fan idònia per a aplicacions exigents. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural
EAN
4031582306859
Número de material S4
990028790
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
115 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Alçada total
161 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,39 kg
Nom del producte
Alpha
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
115 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
96 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
50 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Blanc natural
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
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida combinado con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 161 mm, esta rueda ofrece especificaciones de carga de 300 kg dinámicos a 4 km/h y 600 kg estáticos. Es ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
3470UAR125P63 CL60 OH161

La Rueda giratoria Rueda Alpha incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en Acer, pesada i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, i utilitza un Roamiento de rodillos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 161 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg. És ideal per a aplicacions en Fabricants d'automòbils OEM, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, proteció contra incendis, Construcció de maquinària, Sistemes logístics postals, Carros de producció i plataforma, Jaules de transport, Armaris d'eines, Equipament de transport, Equipament per a l'eliminació de residus i Bancs de treball.

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg