Rueda fija 125 mm
Alpha
Order number:
990007006
EAN:
4031582306804
Número de producte:
3478PVR125P63 CL60 OH161
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que gar...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i fiable durant operacions prolongades. La superfície de contacte utilitza goma massissa negra, negra, que ofereix excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. El cos de la roda està construït en polipropilè, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 161 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i manipulació de càrregues. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres que defineixen el seu rendiment en aplicacions de moviment continu. Aquesta rueda és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.