Rueda fija 125 mm
Alpha
Order number:
990029269
EAN:
4031582306545
Número de producte:
3478PJO125P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una base estable y segura para el m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una base estable y segura para el montaje. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de cautxú termoplàstic, equipada con coixinet llis para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diàmetre de 125 mm, la rueda ofrece un rendimiento óptimo en diversas superficies. Las dimensions totales incluyen una altura general de 155 mm. La capacitat de càrrega dinàmica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacitat de càrrega estàtica soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials