Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura està fabricada en acer inoxidable pesat, que garanteix una durabilitat excepcional i una resistència superior a la corrosió en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que assegura un funcionament suau i fiable. El pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, proporciona una tracció òptima i una amortiguació eficaç, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida, material que ofereix resistència mecànica i lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, dimensió que facilita la integració en diversos sistemes de transport i manipulació. Aquesta rueda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, característica que la fa idònia per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8478UFX100P62
EAN
4031582339390
Número de material S4
990035116
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
85 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
160 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,6 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
100 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
34 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P62

La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials d'Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de gir amb Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, equipada amb Rodament de boles de precisió, Segellat per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 320 kg. És ideal per a aplicacions en Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, protecci

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

El producte Alpha stainless és una roda giratòria amb fre total de disseny robust, pensada per a aplicacions industrials exigents. La seva placa de fixació és de tipus placa rectangular, que permet un muntatge directe i segur sobre la base de la instal·lació. La carcassa, de material inoxidable i pesat, incorpora un coixinet giratori de dues curses de boles que garanteix un gir suau i estable. La roda, de 100 mm de diàmetre, munta un rodament de boles de precisió segellat i un pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, amb cos de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 128 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 320 kg i la capacitat de càrrega dinàmica és de 160 kg a una velocitat de 4 km/h. Aplicacions: carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg