Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Agila stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com en carros de neteja professionals. La rueda està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, caracteritzada per una llarga part del plat de 90 graus fora de la pista, que garanteix una instal·lació segura i estable. L'estructura de l'habitacle està fabricada en acer inoxidable de qualitat mitjana, proporcionant una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns humits i de neteja intensiva. La roda presenta un diàmetre de 100 mil·límetres i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. La superfície de rodament utilitza cautxú termoplàstic de gran qualitat, assegurant una tracció òptima i una menor generació de soroll durant el funcionament. El sistema de rodament incorpora un coixinet llis que proporciona un gir suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 135 mil·límetres, facilitant la integració en diverses configuracions de carros. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 160 quilograms, mentre que la capacitat dinàmica és de 80 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, garantint un rendiment fiable en operacions contínues.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
7478PJO100P50
EAN
4031582350142
Número de material S4
990003138
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
60 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
135 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,46 kg
Nom del producte
Agila stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Llarga part del plat 90° fora de la pista.
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
56 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
60 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
Set de comandaments
Col·lecció
Llarga part del plat 90° fora de la pista.
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Agila stainless
7470PJO100P50

La Rueda giratoria Rueda Agila stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per a un funcionament eficient, amb un diàmetre de 100 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 135 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 160 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions com Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars i Carros de neteja professionals.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

L'Agila stainless és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a un ús professional exigent en entorns on la higiene i la resistència a la corrosió són prioritàries. La fixació del conjunt es realitza mitjançant una placa rectangular, que garanteix una unió estable i segura amb la base del carro o del mobiliari en què s'instal·la. El cos de la rodeta està fabricat en acer inoxidable de qualitat mitjana, un material que ofereix una bona resistència a la humitat i als agents de neteja habituals. El sistema de gir incorpora dues curses de bola, que permeten un moviment suau i precís en totes les direccions i redueixen l'esforç necessari per a la maniobra. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza coixinets lliscants, mentre que la banda de rodadura és de cautxú termoplàstic, pensada per reduir el soroll i protegir els paviments. El cos de la roda és de polipropilè, un material lleuger i resistent als impactes. L'alçada total del conjunt és de 135 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta està especialment indicada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg