Rueda fija 100 mm
Alpha
EAN:
4031582377774
Número de producte:
3478UEJ100P62 T/G small
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'e...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb acer pesada que proporciona robustesa i durabilitat excepcionals per a aplicacions industrials exigents. La roda està construïda amb un cos de poliamida d'alta resistència i una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat que assegura un rendiment òptim i una tracció superior. El sistema de rodament de rodillos ofereix un moviment suau i una vida útil prolongada. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta unitat presenta dimensions compactes ideals per a diverses aplicacions. La capacitat de càrrega dinàmica és de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 320 kg, proporcionant una solució fiable per a equips pesants.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs