Què han d’oferir les rodes per a contenidors rodants de bombers
Rodes Alpha per a un ús fiable
Els contenidors rodants de bombers necessiten rodes que suportin càrregues elevades amb fiabilitat, siguin fàcils de maniobrar i funcionin amb seguretat fins i tot en condicions exigents.
Segons la versió, diverses rodes Alpha es poden bloquejar o alliberar simultàniament mitjançant un comandament central. Hi ha variants amb fre centralitzat de roda, fre direccional o fre total. Això redueix l’esforç d’operació i el risc que alguna roda quedi sense assegurar. La solució tècnica –per exemple, amb barres de perfil, palanques o sistemes integrats– es pot adaptar a la construcció i als requisits de cada contenidor rodant de bombers.
Configuracions versàtils
Segons la combinació de roda, suport i fixació, la família Alpha ofereix, entre d’altres, les característiques següents:
Maniobrabilitat fàcil: Un coixinet giratori amb doble corona de boles permet dirigir amb precisió.
Disseny robust: Les variants de rodes resistents al desgast suporten un ús intensiu, mentre que els coixinets segellats protegeixen contra les esquitxades d’aigua i la brutícia.
Adaptades a l’entorn d’ús: Hi ha disponibles versions resistents a la calor i a la corrosió.
Alta capacitat de càrrega: Segons la combinació de roda, suport i fixació, la família Alpha ofereix capacitats de càrrega de fins a 500 kg per roda.
Rodes Alpha a Braun Feuerwehrtechnik
La col·laboració amb Braun Feuerwehrtechnik mostra com funciona la solució en condicions reals. L’empresa desenvolupa contenidors rodants per als serveis de bombers que transporten mànegues, equips d’extinció, material per a inundacions, equips de respiració i material pesant de treball i rescat.
Els contenidors rodants s’utilitzen amb fred i calor, vent i pluja, neu i gel. La combinació d’alta capacitat de càrrega, bona maniobrabilitat, fre centralitzat i protector antipols del coixinet giratori de les rodes TENTE Alpha facilita un transport segur i flexible de l’equip fins al lloc d’intervenció.
Rodes Alpha seleccionades a Braun Feuerwehrtechnik:
| Diàmetre de roda: | 200 mm |
|---|---|
| Capacitat de càrrega dinàmica: | 400 kg per roda |
| Configuració de les rodes: | Quatre rodes Alpha per contenidor rodant, o sis en contenidors especialment pesants . |
| Bloqueig: | Fre centralitzat |
Seguretat ben dissenyada per a contenidors rodants pesants
Les rodes Alpha dels contenidors rodants de bombers estan connectades mitjançant un sistema robust de barres. Una barra de comandament transmet el moviment de la mà a una segona barra a través d’un ressort de gas. D’aquesta manera, totes les rodes es bloquegen o s’alliberen alhora sense frenar el contenidor de manera brusca.
Un protector antipols addicional al coixinet giratori limita el moviment lateral de les rodes. Això redueix el risc de bolcada durant el bloqueig, un aspecte de seguretat important en contenidors rodants pesants.
— Thomas Braun, fundador i director general de Braun Feuerwehrtechnik GmbH
Fa anys que treballem estretament. TENTE sempre es pren seriosament els nostres reptes i, junts, desenvolupem una solució adaptada amb precisió als nostres clients, per als quals la seguretat té una importància especial.
— Thomas Braun, fundador i director general de Braun Feuerwehrtechnik GmbH
Quines rodes són adequades per al vostre contenidor rodant de bombers?
La capacitat de càrrega, el material de la roda, la fixació i la funció de bloqueig han de correspondre a la construcció, la càrrega i l’entorn d’ús del contenidor. Expliqueu-nos breument els vostres requisits.
Els nostres experts us ajudaran a seleccionar i configurar les rodes Alpha adequades.