Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

La movilidad sostenible comienza con la rueda giratoria

Levina care evo: Nuestro primer aceite de ricino reciclado.
La movilidad sostenible comienza con la rueda giratoria

Levina care evo

La movilidad sostenible comienza con la rueda giratoria

La primera rueda reciclada de TENTE: para un futuro con menor huella de carbono y menos residuos, con calidad probada.

Movilidad sostenible en el sector sanitario gracias a los materiales reciclados
Con Levina care evo, TENTE presenta su primera rueda fabricada con material reciclado, estableciendo un nuevo estándar para la movilidad sostenible. Los componentes individuales contienen hasta un 85 % de material reciclado, con un contenido reciclado total de hasta el 20 %*. Esto se traduce en una reducción de hasta el 18 % en la huella de carbono de la rueda*. El resultado: una solución duradera, silenciosa y de alto rendimiento para la movilidad sostenible en el sector sanitario, sin comprometer el diseño, la calidad ni la seguridad.
85%
poliamida reciclada en la horquilla
50%
polipropileno reciclado en el cuerpo de la rueda y la tapa de cubierta
hasta un 20%
material reciclado en la ruedecilla*
hasta un 18%
huella de carbono reducida*

Conservación de recursos por diseño

La horquilla de Levina care evo está fabricada con un 85% de poliamida reciclada. La tapa de protección y el cuerpo de la rueda están compuestos cada uno por un 50% de polipropileno reciclado, procedente a partes iguales de residuos postconsumo e industriales.

Gracias al uso específico de materiales reciclados, Levina care evo contribuye activamente a la movilidad sostenible y reduce la huella de carbono hasta en un 18%*.

A pesar del uso de materiales sostenibles, la rueda es visual y técnicamente idéntica a la versión estándar. Representa la calidad probada de TENTE y ofrece una solución sostenible para camas de residencias geriátricas, sillas médicas y sillones reclinables.

Tanja Klugmann, directora global de Gestión de Productos

Tanja Klugmann, directora global de Gestión de Productos

Con Levina care evo, demostramos que sostenibilidad y calidad no son conceptos contradictorios. Creamos soluciones que cumplen con los más altos estándares, al mismo tiempo que mejoramos nuestra huella de carbono.

Tanja Klugmann, directora global de Gestión de Productos

La rueda todoterreno para aplicaciones de cuidados: tecnología probada – fabricada de forma sostenible

Levina care evo es la versión sostenible de la probada Levina care. Ofrece el mismo alto nivel de calidad en tecnología, ergonomía y diseño. A pesar de su contenido reciclado, la rueda no muestra ninguna diferencia visual ni funcional con respecto a la versión estándar. Fabricada con materiales reciclados, Levina care evo representa la movilidad sostenible en el uso diario de cuidados: ergonómica, silenciosa y fácil de maniobrar. Ideal para camas de residencias de ancianos, sillones reclinables y otras aplicaciones médicas.

  • Sistema de bloqueo central: patentado, bloquea todas las ruedas de forma silenciosa y sencilla con un solo movimiento del pie
  • Rueda giratoria: con bloqueo central total o direccional
  • Rodamientos de bolas de precisión: para una maniobrabilidad óptima y una dirección precisa
  • Capacidad de carga: 100 kg
  • Rango de temperatura: −10 °C / +40 °C
  • Diámetro de la rueda: 100 mm / 125 mm
  • Ancho de la rueda: 59 mm, ancho de la llanta: 32 mm



 Descargar información del producto (PDF)

¡Póngase en contacto con nuestros expertos para conocer Levina care eco!

¿Le gustaría saber más sobre Levina care evo y la movilidad sostenible en el sector sanitario? Nuestros expertos de TENTE estarán encantados de asesorarle: simplemente póngase en contacto con nosotros a través del formulario que encontrará a continuación.

Sol·licitud
Els camps marcats amb asteriscs (*) són obligatoris.