Integral plus, accionament ultrasilenciós.
Xxxt.
Rodes silencioses per a una rutina clínica més tranquil·la
Ja sigui a les habitacions de pacients, a les plantes o en zones de tractament sensibles: les rodes de baix soroll poden ajudar a fer els fluxos de treball més agradables i a reduir el soroll de fons innecessari.
Les noves Integral plus i Integral twin load destaquen per un sistema de bloqueig optimitzat, silenciós en l’ús, i per una marxa suau i silenciosa.
Avantatges d’un cop d’ull:
- ús silenciós i fàcil del sistema de bloqueig
- variants amb fre centralitzat per a fluxos de treball eficients
- fins a tres posicions de commutació: fre direccional, bloqueig total o mobilitat completa
- marxa silenciosa per a un entorn més agradable
- neteja senzilla i components resistents als productes químics
- estàndard de rendiment certificat per TÜV SÜD
- disseny premiat de la sèrie Integral
Una sèrie Integral. Dues solucions de rodes. Una presència silenciosa.
Integral plus. Mobilitat silenciosa per a llits d’hospital i llits geriàtrics.
Integral plus porta un pas més enllà la nostra solució de rodes provada per a hospitals i centres assistencials. Combina les característiques d’alta qualitat de la sèrie Integral amb un sistema de bloqueig especialment silenciós i un maneig còmode.
Especialment adequada per a llits d’hospital, llits geriàtrics i equipament mèdic.
Integral twin load. Suporta càrregues pesades, es bloqueja en silenci i ofereix una posició segura.
Integral twin load s’ha desenvolupat per a aplicacions mèdiques en què el funcionament de baix soroll és tan important com la capacitat de càrrega i una posició segura. Alguns exemples són taules d’operacions, robots quirúrgics i llits bariàtrics.
La seva particularitat: fins i tot amb càrregues pesades de fins a 250 kg per roda, el sistema de bloqueig de la roda doble es pot accionar de manera molt silenciosa.