Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Integral: Encarregada de descarregar.

En entorns mèdics sensibles, la dissipació controlada de les càrregues electrostàtiques és especialment important. Per això, les rodes TENTE Integral plus i Integral twin load també es poden configurar en versions conductores de l'electricitat.
Encarregada de descarregar.

La vostra conductora.

Encarregada de descarregar.

Càrrega estàtica? Nosaltres la derivem.
En entorns mèdics sensibles, la dissipació controlada de les càrregues electrostàtiques és especialment important. Per això, les rodes TENTE Integral plus i Integral twin load també es poden configurar en versions conductores de l'electricitat. Ajuden a dissipar les càrregues electrostàtiques de manera controlada i protegeixen les persones i els equips elèctrics sensibles de les descàrregues electrostàtiques (ESD). Per a una major seguretat en llits d'hospital, taules d'operacions, robots quirúrgics i altres equips mèdics.

Rodes conductores de l'electricitat per a diferents aplicacions mèdiques

Integral plus i Integral twin load responen a requisits diferents de la tecnologia mèdica. Totes dues es poden configurar com a solucions de rodes conductores de l'electricitat. 

  • Integral plus es va desenvolupar per a llits d'hospital, llits geriàtrics i altres equips mèdics. 
  • Integral twin load és la roda doble per a aplicacions amb requisits més elevats de capacitat de càrrega i estabilitat, com ara taules d'operacions, robots quirúrgics o llits bariàtrics.

Conductivitat certificada amb Maxtech conductive

Les versions conductores de l'electricitat de la sèrie Integral incorporen Maxtech conductive. La roda de poliuretà ofereix una conductivitat elèctrica certificada i afavoreix la dissipació controlada de les càrregues electrostàtiques. 

  • conductivitat elèctrica certificada 
  • material de la banda de rodadura: poliuretà 
  • versió rentable 
  • Integral plus: rodament de boles de precisió segellat 
  • Integral twin load: rodament de boles de precisió d'acer inoxidable 
  • interval de temperatura: de −30 °C a +80 °C

Informació útil

Les versions conductores de l'electricitat de la sèrie TENTE Integral es poden identificar fàcilment: Integral plus té una tapa groga, mentre que Integral twin load presenta un punt groc al clip.