Integral Plus: fàcil de commutar
Accionament lleuger com una ploma.
Bloqueig sense esforç. Alleujament perceptible.
Tant en un llit d’hospital com en una taula d’operacions o un dispositiu mèdic, les rodes Integral plus i les rodes dobles Integral twin load es poden bloquejar de manera centralitzada amb un simple moviment del peu i una força d’accionament mínima. Per facilitar el maneig, millorar l’ergonomia dels processos i augmentar l’eficiència en l’atenció clínica diària.
Avantatges d’un cop d’ull:
- Accionament excepcionalment fàcil del sistema de bloqueig
- Versions amb bloqueig central per a fluxos de treball eficients
- Fins a tres posicions de commutació: fre direccional, bloqueig total o mobilitat completa
- Rodament suau i sistema de bloqueig silenciós per a un entorn més tranquil
- Qualitat contrastada i disseny guardonat de la sèrie Integral
AI generated
Un sol moviment. Més control i seguretat.
A Integral plus i Integral twin load, el sistema de bloqueig de les rodes s’acciona còmodament amb el peu. Segons la versió, es poden seleccionar fins a tres posicions:
- Mobilitat completa: el moviment sense restriccions permet un radi de gir especialment reduït, ideal, per exemple, en espais compactes i passadissos estrets i sinuosos.
- Fre direccional: per augmentar l’estabilitat en els girs i mantenir un desplaçament rectilini controlat en trajectes llargs.
- Bloqueig total: el bloqueig simultani de la roda i el coixinet pivotant garanteix una posició segura i estable.
Bloqueig central fàcil d’integrar
El sistema de bloqueig central, fàcil d’utilitzar i capaç de bloquejar diverses rodes alhora, està concebut com una solució de sistema pràctica. Les diferents opcions de muntatge, palanques d’accionament i components tècnics faciliten la integració en la vostra aplicació.
Segons la versió, l’angle de commutació i les forces de frenada i d’accionament també es poden adaptar als vostres requisits. Així, la solució de mobilitat es pot ajustar amb precisió al vostre disseny i als vostres fluxos de treball.
Dues solucions de rodes. Una mateixa experiència de maneig sense esforç.
Integral plus. Bloqueig sense esforç per a llits d’hospital i llits geriàtrics.
Integral plus s’ha desenvolupat per a l’ús diari en hospitals i centres assistencials. Combina els avantatges contrastats de la sèrie Integral amb un sistema de bloqueig optimitzat, excepcionalment fàcil i còmode d’accionar.
Ideal per a llits d’hospital, llits geriàtrics i dispositius mèdics, allà on la mobilitat fiable i la facilitat d’ús són essencials.
Integral twin load. Gran rendiment. Accionament fàcil.
Integral twin load és una roda doble per a aplicacions mèdiques exigents, amb requisits elevats de capacitat de càrrega, estabilitat i facilitat d’ús. Malgrat la seva elevada rigidesa torsional i una capacitat de càrrega de fins a 250 kg per roda, el sistema de bloqueig es pot accionar còmodament amb el peu i amb un esforç mínim.
És especialment adequada per a taules d’operacions, robots quirúrgics, llits bariàtrics i altres aplicacions mèdiques de gran càrrega en què el posicionament segur i el maneig fàcil són essencials.