Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Linea swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing system guarantees effortless rolling performance. The wheel measures 125 mm in diameter, contributing to an overall height of 148 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 260 kg, making this castor suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring directional control.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5941UAP125P51 RAL9002
EAN
4031582352382
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
260 kg
Alçada total
148 mm
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
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
50 mm
Placa llarga
95 mm
Placa ampla
70 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
258 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
129 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
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
5940-CAP

La Linea és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb sistema de rodament, oferint una solució tècnica robusta per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component complementari està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents, proporcionant un rendiment òptim i una integració perfecta amb diferents tipus de rodes i sistemes de mobilitat per a equips i maquinària.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Linea
Linea
Linea
5940UAP125P51 RAL9002

The Linea swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional changes and reliable operation. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures effortless rolling performance. The wheel diameter measures 125 mm, contributing to the castor's overall height of 148 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h, making it suitable for mobile equipment and trolley applications, whilst the static load capacity reaches 260 kg, ensuring reliable support for stationary loads and providing a safety margin during operation.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variants
Linea
Linea
Linea
5947UAP125P51 RAL9002

The Linea swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates precision ball bearing technology in the swivel mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel utilises precision ball bearing technology for enhanced rolling performance and longevity, with a diameter of 125 mm. The castor has an overall height of 148 mm, making it suitable for medium-duty mobile equipment. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, delivering dependable performance for industrial and commercial applications requiring both mobility and secure positioning.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variants
Linea
Linea
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

The Linea swivel castor with combined lock features a rectangular plate fitting and a polyamide housing with a precision ball bearing swivel bearing. The wheel body is also made of polyamide with a polyurethane injected tread. The wheel has a precision ball bearing and measures 125 mm in diameter. The overall height of the castor is 148 mm. At 3 km/h, the Linea castor has a load capacity of 130 kg. When static, it can support up to 260 kg.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg