Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Linea swivel castor with directional lock features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates precision ball bearings in the swivel mechanism to ensure smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst precision ball bearings in the wheel hub guarantee smooth rolling performance. The wheel measures 125 mm in diameter, contributing to an overall height of 143 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile equipment and industrial trolley applications requiring directional control.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5941UAP125P30-13 RAL9002
EAN
4031582369236
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
130 kg
Tracidad de carga estàtica
260 kg
Alçada total
143 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,87 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
258 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
129 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
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
5940-CAP

La Linea és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb sistema de rodament, oferint una solució tècnica robusta per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component complementari està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents, proporcionant un rendiment òptim i una integració perfecta amb diferents tipus de rodes i sistemes de mobilitat per a equips i maquinària.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Linea
Linea
Linea
594CUAP125P30-13 RAL9002

The Linea swivel castor with combined lock and bolt hole fitting features a polyamide housing with a precision ball bearing swivel bearing. The polyamide wheel body contains a precision ball bearing and is fitted with an injected polyurethane tread. This 125 mm diameter wheel stands 143 mm high overall and has a load capacity of 130 kg at 3 km/h or 260 kg when static.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg